Hilti
Hilti Svenska AB
020-555 999
 

Go

Brandtekniska klasser


Boverkets byggregler


  • 5:222 Avskiljande i brandteknisk klass

    • Med avskiljande i brandteknisk klass avses avskiljande med bjälklag och väggar – inklusive genomföringar och liknande samt anslutningar till angränsande byggnadsdelar – som uppfyller kraven på avskiljande för ifrågavarande klass. Dörrar och fönster i avskiljande byggnadsdel får i vissa fall utföras i en lägre klass.

  • 5:232 Brandcell:

    • Med brandcell avses en avgränsad del av en byggnad inom vilken en brand under en föreskriven minsta tid kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden. Brandcellen skall vara avgränsad från byggnaden i övrigt, genom omslutande väggar och bjälklag eller på annat sätt, så att utrymning av byggnaden tryggas och så att personer i intilliggande brandceller eller byggnader skyddas under föreskriven tid. I brandcellens omslutande konstruktioner får ingå byggnadsdelar med mindre brandmotstånd än vad som svarar mot föreskriven tid, om en brand kan hindras sprida sig i anslutning till dessa byggnadsdelar genom t.ex. räddningstjänstens ingripande.


Syftet med passiv brandbekämpning; förebyggande brandskydd, är att hålla brandcellen intakt genom att följa gällande regler. Efter slutfört och besiktigat arbete ansvarar husägaren för brandsäkerheten.

Brandtekniska klasser


  1. R - Bärförmåga:
    Bestämmer elementets stabilitet och bärförmåga vid brand



  2. E- Integritet:
    Bestämmer ett elements förmåga att förhindra rök, gas och brand



  3. I - Isolering:
    Mäter ett elements isoleringsförmåga, dvs. hur lång tid det tar innan det uppstår en temperaturstigning på 180° C på den icke-brandbelastade sidan
Klassificeringen kombineras med tidskrav 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360.