Hilti
Hilti Svenska AB
020-555 999
 

Go

Varför brandsäkra?


Varje 7:e minut utbryter en ny brand någonstans i världen


4 miljoner bränder orsaker varje år 15 000 dödsoffer och förstör för ett värde av 70 miljard USD. Utan brandskyddssystem skulle konsekvenserna vara ännu mer omfattande.

Huvudorsakerna till att brand uppstår är brännbara kemikalier, kortslutningar, brännbara sopor och brandstiftning/olyckor. Orsakerna till brand är kända, men:
  • Bränder är omöjliga att undvika

  • Bränder kräver dagligen människoliv

  • Det finns inga 100% brandsäkra lösningar

Svaga punkter i en byggnad


  • Fogar / Öppningar


  • Kabelgenomföringar


  • Rör- och kanalgenomföringar


  • Dörrar / Fönster

Varför måste rök, gas och eld stoppas?


  • 67% av alla dödsoffer under brand sker på grund av rökförgiftning

  • Över 44% av de omkomna befinnar sig inte i själva brandområdet, utan i intilliggande lokal

  • Rök rör sig mellan 15 och 100 meter per minut under brand

  • 47% av de överlevande efter brand berätter att sikten var under 4 m