Hilti
Hilti Svenska AB
020-555 999
 

Go

Nytt typgodkännande för CP 611A


Brandkitt CP 611A


CP 611A brandkitt en expanderande massa, som är en av marknadens mest universella brandskyddstätning för genomföringar av plaströr och kablar etc. CP 611A är lätt att arbeta med, och har en konsistens som gör den enkel att applicera. Tryggheten med produkten är att den expanderar och börjar göra detta tidigt redan vid ca. 200 °C. Brandklasser upp till EI 120.


Applikationer
  • Fogar

  • Plaströr (enstaka och buntade)

  • Isolerade ventilationskanaler

  • Kabelgenomföringar (enstaka och buntade)

  • Isolerade rör



  • Godkänd bl.a. för:


    Plaströrsgenomföringar upp till Ø 110 mm - PVC, PP, PE, ABS. NYHET!


    Fogar - intill betong, tegel, trä och lättbetong från båda sidor vägg med endast PE-list utan drev.

    Fogar - intill betong, tegel, trä och lättbetong från en sida av vägg med drev (stenull). Användbar i schakt. NYHET!


    Plaströrsgenomföringar upp till Ø 110 mm - PVC, PP, PE, ABS. NYHET!


    Wirsbo-PEX - buntade plaströr.


    Isolerade ventilationskanaler - upp till Ø 630 mm utan brytning av isoleringen.


    Kabelgenomföringar - Öppning 400 cm², fyllnad av öppning med max. 60% kablar.

    Isolerade metallrör av stenull eller armaflex (cellgummi) - utan brytning av isoleringen.
    Typgodkännande


    Övrigt:


  • Godkännandet omfattas av en byggdel på 100 mm för vägg, 100-150 mm för bjälklag i alla vanligt förekommande grundmaterial.
  • Grå
  • Max fogrörelse +/- 10%
  • Övermålningsbar
  • Används i alla grundmaterial (gipsvägg, betong, tegel etc)
  • CP 611A

    Värt att veta...