HIT-TZ ankarstång är en produkt som är anpassad för att användas tillsammans med Hilti injekteringsmassa HIT-HY 150 i betong och natursten.
HIT-TZ
Den stora skillnaden i funktion mellan kombinationen av HIT-TZ ankarstång och normal gängstång tillsammans med Hilti HIT-HY 150, är att HIT-TZ via stångens specialform hakar fast sig i massan mycket bättre. Massan i sin tur får ett större tryck mot betongväggen, vilket ger större friktion och förhindrar glidning på ett bättre sätt.
HIT-HY 150
Tekniska data och fördelar
Hilti HIT-TZ finns i elförzinkat stål 10 µ, kval. 6,8 och rostfritt syrafast kval. A4
Dimensioner M8-M20
30% mindre borrdjup jmf med övriga kemiska ankare, ger mindre åtgång av massa samt mindre borrtid
HIT-RTZ