Hilti
Hilti Svenska AB
020-555 999
 

Go

Brandfogmassa och brandkitt


Elastisk brandfogmassa CP 601S


För rörliga brandfogar i väggar och bjälklag.
Brandklassning upp till EI 120.

Användningsområde:
- Tätning av rörliga fogar i brandklassade väggar och golv.
- Genomföringar med metallrör och ventilationskanaler.
Lämpligt:
- För betong, lättbetong, murverk, metall, lättväggar (gips).
- Vägg- och bjälklagstjocklek ) 100 mm.
- Fogdjup: min. 6 mm. Fogbredd: max. 150 mm.
Tillämpningar:
- Byggfogar och rörelsefogar.
- Fogar i brandklassade väggar.
CP 601S i produktkatalogen

Plastisk brandfogmassa CP 606


För mindre rörliga fogar i väggar och bjälklag.
Brandklassad upp till EI 120.

Användningsområde:
- För tätning av mindre rörliga fogar i brandklassade väggar och golv.
- Genomföringar med metallrör och ventilationskanaler.
Lämpligt:
- För betong, lättbetong, murverk, metall, lättväggar (gips).
- Vägg- och bjälklagstjocklek ) 100 mm.
- Fogdjup: min. 6 mm. Fogbredd: max. 150 mm.
Tillämpningar:
- Mindre rörliga fogar i lättväggar (gips).
- Fogar mellan gipsvägg och stålkassetter.
- Fogar mellan metallplåtar.
CP 606 i produktkatalogen

Brandkitt CP 611A


Expanderande brandskyddsmassa för tätning av fogar och
genomföringar av kablar och plaströr.
Brandklassad upp till EI 120.

Användningsområde:
- Tätning av kabelgenomföringar, särskilt lämpligt för små vägg- och
bjälklagsgenomföringar med enstaka eller buntade kablar.
- Tätning runt brännbara rör upp till max. z 110 mm (alla vanligt
förekommande plaströr).
- Tätning av genomföringar i bjälklag av Wirsbo PEX-rör.
- Tätning av fogar eller smala öppningar.
- Genomföringar med metallrör och ventilationskanaler.
Lämpligt:
- För betong, lättbetong, murverk och lättväggar (gips).
- För väggtjocklek ) 100 mm.
- För bjälklagstjocklek ) 100 mm.
CP 611 i produktkatalogen