Dimensionering av infästningar görs enkelt!
Den nya mjukvaran gör det snabbare och enklare. Den är utvecklad för att hjälpa konstruktörer med de nödvändiga beräkningarna och välja den infästning som krävs för applikationen med infästningsplattor i alla grundläggande former och dimensioner.
Den tekniska data på vilken PROFIS Anchor 2.0 baseras kommer från de senaste dimensioneringsmetoderna och såväl nationella och internationella typgodkännanden såsom ETAG, ACI eller ICC och uppfyller därför alla krav som en uppdaterad infästningsdimensioneringsapplikation kan förväntas göra.
Dessutom drar användare fördel av Hiltis omfattande och lättförståeliga tekniska erfarenhet inom expanderinfästningar eftersom PROFIS Anchor 2.0 erbjuder tillgång till Hiltis kompletta produkt- och lösningssortiment. Detta gör valet av lämplig expander inte bara extremt snabbt och enkelt, det säkerställer även tillförlitlighet till det slutliga resultatet.
Ladda ner nya PROFIS Anchor 2.0