| Effekt | 850 W |
| Vikt enligt EPTA 01/2003 | 4 kg |
| Spänning | 230 V |
| Ingående ström (A) | 4 A |
| Frekvens | 50-60 Hz |
| Interferensskydd - radio och TV | Ja |
| Interferensskydd | Ja |
| Skyddsklass | Dubbelisolerat (klass II); jordat (klass I) |
| Elektronik för konstant hastighet | Nej |
| Sättverktyg | TE-C connection end |
| Steglös varvtalsreglering | Nej |
| Låsknapp för kontinuerlig drift | Nej |
| AVR - Aktiv vibrationsreducering | Ja |
| Stöldskyddsutrustad | Nej |
| Djupanslag | Ja |
| Chuck interface | Ja |
| Antal växlar | 1 |
| Serviceindikator | Nej |
| Mejslar | TE-C connection end |
| Vibrationsvärde (3D) vid borrning i betong (enligt EN 60745 | 17 m/s² |
| Un. (K) for tri. vibr. value for hammer drilling into concre | 1.5 m/s² |
| Ljudnivå (enligt EN 60745) | 101 dB (A) |
| Ljudnivå (enligt EN 50144) typisk under bruk | 90 dB (A) |
| Uncertainty for the given sound level acc. EN 60745 | 3 dB (A) |
| Mått (LxBxH) | 359 x 93 x 213 mm |
| Viktklass | 3 kg |
| Funktionslägen | Borrning med & utan slag, Endast borrning |
| Reduced impact energy | Nej |
| Slagenergi | 3.3 J |
| Slagtal vid full belastning | 4080 slag/minut |
| Contact Force | 80 N |
| Varvtal | 750 v/min |
| Borrkapacitet - Diameter 1 | 16 mm |
| Borrkapacitet - borrdjup 1 på 1 minut | 74.36 cm³/min |
| Optimum drilling diameter in concrete | 10 mm - 20 mm |
| Borrområde | 5 mm - 28 mm |
| Maximum drilling diameter range for percussion core bits - r | 66 mm - 100 mm |
| Max. drilling diameter range for metal drill bits - range | 1 mm - 13 mm |
| Max. drilling diameter range for wood drill bits - range | 5 mm - 20 mm |
| Max. drilling dia. range for forming and inst. drill bits - | 3 mm - 30 mm |
| Hilti Lifetime Service | 2 år |
| Levereras med | I verktygslåda med TE-C (SDS plus) chuck, rengöringstrasa och fett. |