| Batterieffekt | 56.16 Wh |
| Vikt enligt EPTA 01/2003 | 2.5 kg |
| Spänning | 21.6 V |
| Batterikapacitet | 2.6 Ah |
| Batterityp | B 22/2.6 Li-Ion |
| Antal celler | 12 |
| Justerbart moment | Ja |
| Vridmomentinställning | 15 |
| Att användas med | B22/2.6 li-ion |
| Triaxial vibration value for screwdriving without impact (ah | 2.5 m/s² |
| Un. (K) for tri. vibr. value for screwdriving (ah) | 1.5 m/s² |
| Uncertainty for the given sound level acc. EN 60745 | 3 dB (A) |
| Antal växlar | 3 |
| Varvtal | 370 v/min |
| Varvtal (2:a växeln) | 1250 v/min |
| Varvtal (3:e växeln) | 2140 v/min |
| Mått (LxBxH) | 248 x 92 x 244 mm |
| Chuck | 1,5-13mm snabbchuck |
| Chuck | 1.5 mm - 13 mm |
| Godkännanden | T.o.m. 28.12.2009 98/37/EG, fr.o.m. 29.12.2009 2006/42/EG, 2004/108/EG, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Display för batteristatus | Ja |
| Steglös varvtalsreglering | Ja |
| Backomkopplare | Ja |
| Spindellås | Ja |
| Motorbroms | Ja |
| Temperaturbeständighet | 2Nm - 12Nm |
| Max vridmoment hårt förband | 84 Nm |
| Max vridmoment mjukt förband | 50 Nm |
| Max. vridmoment (vid skruvning i mjukt underlag), inställni | 50 Nm |
| Temperaturbeständighet | - 32mm |
| Max. dia. - gipsskruvar | 10 mm |
| Driving drywall screws - related max. length | 240 mm |
| Driving universal anchors (HUD) - max. dia. | 10 mm |
| Driving universal anchors (HUD) - related max. length | 120 mm |
| Levereras med | 2 st 21,6 volt Li-Ion batterier och 1 st laddare 4/36 ACS. Levereras i Hilti verktygslåda |
| Hilti Lifetime Service | 2 år |